Publier vos produits
DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

Traduit par Google,
Borne de recharge pour véhicules électriques commerciaux

Le chargeur rapide CC est une solution de charge de véhicule électrique robuste conçue pour une puissance élevée et une opérabilité exceptionnelle, adaptée aux applications commerciales et résidentielles.

Tailles standards
Largeurs : 32 73/256"
Profondeurs : 27 143/256", 29 17/128"
Hauteurs : 76 99/128"

  • Idéal pour les bornes de recharge pour véhicules électriques dans les environnements commerciaux et urbains.
  • Offre une personnalisation flexible du matériel et des logiciels pour répondre aux différents besoins du projet.
  • Prend en charge plusieurs normes de charge : CCS1, CCS1 Boost et CHAdeMO.
  • Une efficacité de charge de 96 % garantit une distribution d'énergie rapide avec un gaspillage minimal.


Cette unité résistante aux intempéries offre une personnalisation matérielle et logicielle flexible, prenant en charge une gamme de normes de charge, notamment CCS1, CCS1 Boost et CHAdeMO, ce qui la rend polyvalente pour différents types de véhicules. Avec des capacités de charge intelligentes telles que Plug & Charge, il garantit une expérience utilisateur transparente, tandis que son efficacité de charge de 96 % optimise la consommation d'énergie. Le chargeur prend en charge divers modes de paiement, notamment les cartes mobiles et RFID, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur. Les mises à jour et les diagnostics à distance sont facilités via un portail cloud intelligent, garantissant que le système reste à jour et efficace. La conception modulaire du chargeur est disponible en deux tailles, adaptées aux puissances de sortie de 60 kW à 240 kW. Conçu pour être conforme aux normes strictes de sécurité et de CEM, il fonctionne efficacement sur une large plage de températures, ce qui le rend idéal pour diverses conditions environnementales.
Spécification
  • Construction:
    • Weather Resistant
    • Floor Standing
    • Enclosure Rating: NEMA 3S
    Dimensions:
    • 60kW/120kW: 76.8×32.3×23.6 inch (1950×820×600 mm)
    • 180kW/240kW: 76.8×32.3×27.6 inch (1950×820×700 mm)
    Power and Data Requirements:
    • AC Input Connection: 3P, PE (No neutral)
    • Input Voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input Frequency: 60Hz
    • Power Factor: ≥0.99
    • Harmonic Distortion (THDi): ≤5%
    DC Output Specifications:
    • Charging Mode: Mode 4: CCS1
    • Output Power: 60kW/120kW/180kW/240kW
    • Output Voltage: 150 - 950V
    • Output Current: CCS1: Standard: 200A; Optional 300A (Nominal), 400A (Peak); CHAdeMO: 125A or 200A
    • Number of Outputs: 2CCS1, or 1CCS1 + 1*CHAdeMO
    • Peak Efficiency: ≥96%
    General Characteristics:
    • Operating Altitude: 6561.7ft (2000m)
    • Operating Temperature Range: -31℉ ~ +131℉ (+122℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage Temperature Range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃ )
    User Interface:
    • Screen Type: 27-inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable Length: 14.8ft (4.5m) standard; 18ft (5.5m) or 24.6ft (7.5m) optional
    • Status Indication: LED / LCD / APP
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication Protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
    • User Authentication: APP, RFID card, Credit card (Optional)
    Software and Updates:
    • Smart Charging: Smart Cloud Portal & OCPP Capability
    • Remote Update & Diagnostics
    • OTA Updates via Web Portal
    Safety and Compliance:
    • EMC Compliance: FCC 15 Class A
    • Certification and Standards: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    Additional Features:
    • 21 Safety Monitoring Items
    • Flexible Hardware & Software Customization
    • Compatible with CCS1, CCS1 Boost or CHAdeMO
    • Support APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Commercial_PCS
  • Famille de produitsBusiness
  • Groupe de produitsEV Chargers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring