Publier vos produits
Book Drop Laminate Circulation Desk
Book Drop Laminate Circulation Desk

    Book Drop Laminate Circulation Desk

    Traduit par Google,
    Rangement de livres modulaire

    Idéal pour les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les espaces d'accueil, ce meuble modulaire sert de plaque tournante pour l'échange et l'organisation d'informations, répondant aux besoins des architectes et des designers à la recherche de meubles fiables et élégants.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36"
    Profondeurs : 23", 30"
    Hauteurs : 30", 36"

    • Idéal pour les bibliothèques et les établissements d'enseignement.
    • La conception entièrement modulaire permet aux concepteurs de créer des solutions de circulation personnalisées pour n'importe quel espace.
    • Configuration de dépôt de livres avec fente de dépôt et deux portes dissimulées.


    Le bureau de prêt de bibliothèque modulaire en stratifié est une solution polyvalente conçue pour les environnements de bibliothèque modernes, améliorant à la fois la fonctionnalité et l'esthétique. Construit avec un noyau en panneau de particules robuste de 0,75" avec stratifié thermofusible double face (TFL) et complété par une bande de chant en PVC de 3 mm assortie, ce bureau assure durabilité et style. Le plateau en stratifié haute pression (HPL) de 1" du bureau ajoute à sa résilience, supportant une utilisation quotidienne dans les zones à fort trafic. Disponible en différentes tailles, ce bureau de prêt comprend des niveleurs de base réglables, assurant la stabilité sur des surfaces inégales. Les étagères fixes et réglables offrent des options de rangement flexibles, tandis que les poignées en fil de nickel satiné et les charnières dissimulées européennes améliorent son design élégant. Les roulettes doubles non verrouillables cachées en option offrent une mobilité, ce qui le rend idéal pour les espaces dynamiques.
    Spécification
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Circulation_Book_Drop_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings