Publier vos produits
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Traduit par Google,
    Robinet de laboratoire monté sur pont en laiton chromé

    Le robinet monté sur pont est spécialement conçu pour l'environnement de laboratoire. Cette famille est basée sur le visage pour un placement facile et contient plusieurs configurations de styles de manche, de poignée et de mélange.

    • Le prix est INCLUS dans le modèle.
    • Livré en standard avec les options ADA et non ADA.
    • Fonctionne de manière transparente avec toutes les familles Sink.


    La ligne de plomberie SSG est conçue pour être très flexible et adaptable, chaque modèle étant construit pour refléter son homologue du monde réel. Chaque appareil de plomberie est conçu pour fonctionner de manière transparente avec les autres appareils de plomberie SSG et la gamme de services SSG. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Ces fonctionnalités incluent :
    • Différents types d'éviers
    • Différents types de robinets
    • Différentes profondeurs
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégrées, y compris un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour de manière dynamique à mesure que vous manipulez le modèle dans Revit. Cela permet au concepteur et au client de comprendre rapidement où l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, vous trouverez des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d’information est véritablement ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Faucet_Lab_Deck_Mounted_CPB
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT