Publier vos produits
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker

    Fast Response Duffel Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier de polochon

    Les casiers polochons à réponse rapide gardent votre équipement en vrac en sécurité jusqu'à l'heure de départ - l'entrée à double porte et les moraillons de cadenas à fonctionnement rapide vous permettent de vous préparer le plus rapidement possible.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 72", 78", 84"

    • Ouvertures de porte doubles pouvant accueillir des sacs de sport volumineux
    • Les moraillons de cadenas à dégagement rapide rendent l'équipement accessible rapidement
    • Expédié démonté - voir les instructions d'installation


    Utilisés dans la sécurité publique, les forces de l'ordre ou d'autres environnements liés à la sécurité, les casiers Fast Response Duffel stockent des sacs de sport surdimensionnés ou volumineux avec des doubles portes rapidement accessibles. Placez simplement le modèle gratuit à l'emplacement souhaité et entrez le nombre de niveaux, la largeur et la hauteur souhaités. Les perforations de la porte et du cadre peuvent également être définies.
    Spécification
    • Construction
      • Sized to fit pre-loaded and oversized TA-50 duffel bags and backpacks
      • Lockers provided as individual units only
      • 14 gauge doors, 16 gauge body, 18 gauge back panels
      • Continous 16 gauge piano hinges measuring full height of doors
      • Doors and frames fully welded
      • Doors and frames shipped seperately and need to be field installed with rivets
      • 3-point latching handle
      • Sloped tops: 16 gauge with fixed rise. Supplied in 72" lengths only
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Duffel_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS