Publier vos produits
84 Total Openings Laminate Smart Locker
84 Total Openings Laminate Smart Locker
84 Total Openings Laminate Smart Locker

    84 Total Openings Laminate Smart Locker

    Traduit par Google,
    • L'unité comprend un écran tactile de 15 pouces avec un lecteur de codes-barres sans fil
    • Fournit un point d'échange de colis centralisé qui garantit une chaîne de traçabilité améliorée
    • Le destinataire reçoit instantanément une notification par SMS ou par e-mail indiquant que le colis est arrivé


    Physiquement, les systèmes de casiers intelligents se composent d'une rangée de casiers modulaires dont l'un est dédié au logement du matériel du système et de l'alimentation électrique. Une rangée typique de casiers à colis est composée de colonnes, chaque colonne étant composée soit de six petits casiers par colonne, soit d'un mélange de cinq ou six petits et moyens casiers par colonne, soit de deux grands casiers par colonne. Chaque colonne est dotée d'un chemin de câbles de verrouillage exclusif qui intègre le nombre requis de dispositifs de verrouillage intelligents pour le nombre de casiers de chaque colonne. Les systèmes de casiers électroniques sont disponibles dans une variété de finitions pour compléter ou correspondre aux environnements dans lesquels ils sont installés. Conception
    • Auvent optionnel pour unités extérieures
    • 1 écran tactile est nécessaire pour 120 ouvertures.
    • Un soffite au-dessus des casiers n'est pas recommandé pour faciliter l'accès.
    • Un espace libre minimum de 2" est nécessaire entre le casier et le mur
    Spécification
    • Power and Data Requirements
      • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
      • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
      • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
      • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
      • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
      Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
      • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
      • Windows-based computer
      • GMS modem and remote aerial
      • Ethernet port
      • Uninterruptable Power Supply (UPS)
      SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
      • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
      • Manages the lockers
      • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
        • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
        • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
        • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
        • ...
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Smart_Parcel_84_Openings_9_Columns_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier