Publier vos produits
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Traduit par Google,
    Casiers en acier enduit de poudre

    Ces casiers sont idéaux pour les environnements scolaires et sont disponibles dans une variété d'options de finition en poudre.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 12", 15", 18", 21", 24"
    Hauteurs : 66", 78"

    • Idéal pour les milieux scolaires
    • Portes persiennes
    • Simple, double ou triple niveau
    • Charnière piano continue de calibre 16


    Nos modèles Revit gratuits sont fournis avec des informations détaillées et spécifiques sans les exigences supplémentaires nécessaires à une taille de fichier massive. Ces casiers sont modulaires dans leur création et leur application, et peuvent être reconfigurés selon les besoins. Facile à planifier, facile à installer, facile à déplacer. Disponibles en unités simples, doubles et triples et peuvent être combinés.
    Spécification
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS