Publier vos produits
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack

    Filing Rail Cantilevered Rack

    Traduit par Google,
    Étagère de classement en porte-à-faux

    Utilisez ce rail en porte-à-faux pour ranger des dossiers suspendus ou pratiquement n'importe quel objet qui s'insère entre les rails. Ce produit est fréquemment utilisé à l'extérieur du bureau pour ranger des ballons de basket, de volley-ball ou de football.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 42"
    Profondeurs : 15"
    Hauteurs : 3", 4"

    • Rangez des dossiers suspendus ou d'autres objets avec ce rail en porte-à-faux
    • Options de montage mural ou de montage en rack interchangeable disponibles


    Pour utiliser cette famille, insérez-la simplement dans votre projet et utilisez l'outil d'alignement pour la connecter à un mur ou à un système d'étagères existant. L'espacement des rails peut être ajusté en saisissant une longueur dans OFFSET_Back Rail.
    Spécification
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Cantilever_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings