Le système de stockage mobile haute densité ActivRAC® 3M de Spacesaver place votre stockage sur roues et rails pour maximiser l'efficacité du stockage, vous permettant de récupérer un espace au sol précieux ou de doubler votre capacité de stockage dans le même espace. Les chariots en acier durables d'ActivRAC 3M sont fabriqués aux États-Unis et s'associent parfaitement aux étagères à large portée robustes et polyvalentes RaptorRAC® de Spacesaver, mobilisant jusqu'à 3 000 livres par section de chariot. ActivRAC 3M et RaptorRAC se combinent pour fournir la plate-forme mobile idéale pour stocker d'innombrables articles. Qu'il s'agisse de parachutes sur une base militaire, de preuves dans un poste de police, de stocks dans un entrepôt industriel ou de gros objets dans un musée, ActivRAC 3M avec étagères RaptorRAC offre un moyen robuste et efficace de protéger les éléments importants.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |