Publier vos produits
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 6 Openings

    Traduit par Google,
    Casiers à preuves

    Lors de la spécification de casiers pour les sphères exigeantes de l'application de la loi et de l'armée, la construction et la conception doivent résister année après année à une utilisation rigoureuse. Et tout aussi important pour ces marchés est la flexibilité - la capacité de personnaliser le casier pour répondre aux besoins en constante évolution.

    Le casier que vous spécifiez sera probablement en place pendant plus de 15 ans, période pendant laquelle il devra s'adapter à l'évolution des technologies, aux nouveaux équipements et à un flux constant d'utilisateurs. Ainsi, "durable" signifie plus que de l'acier et des soudures solides : il y a aussi une valeur significative dans la flexibilité pour l'utilisateur final de mettre à jour et de reconfigurer le casier pour répondre aux besoins actuels.

    Dynamique et configurable

    Les casiers à preuves DSM ™ de Spacesaver sont spécialement conçus pour fournir une chaîne de garde sécurisée pendant la période critique de stockage des preuves à court terme, qui est la période de temps entre le moment où les preuves quittent les mains de la personne qui les a collectées et le moment où elles sont correctement enregistré et stocké dans la salle des preuves et des biens.

    Pass-Thru Evidence Lockers

    Le système de casier à preuves à passage direct DSM™ est intégré dans le mur qui sépare la zone de dépôt des preuves de la propriété et de la salle des preuves. Les preuves sont déposées sur le côté dépose et récupérées par un technicien des preuves dans la salle des preuves, de l'autre côté du casier.

    Vous avez des questions sur les casiers à preuves ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da06
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)82
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers