Publier vos produits
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart

    Spacesaver GROW Drying Cart

    Traduit par Google,

    Relevez la barre dans votre GROW en préservant la qualité du cannabis et en rationalisant votre processus de séchage avec le système de séchage GROW en instance de brevet de Spacesaver. Composé de chariots, de racks et de chariots mobiles qui se déplacent sur des rails, le système est conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à récolter plus efficacement tout en préservant la qualité des plantes.

    Le concept est simple : suspendez les plantes une fois et elles restent en place pendant la récolte, le transport et le séchage. En éliminant les manipulations inutiles, le système aide à garder intactes les structures moléculaires des plantes, ce qui réduit la dégradation des terpènes et du THC. Il en résulte des coûts de main-d'œuvre inférieurs, un rendement plus précieux et des revenus plus élevés.

    Le chariot de séchage GROW est conçu pour transporter les plantes de la salle de récolte à la salle de séchage. Dans les petites exploitations, les chariots peuvent simplement être garés dans la salle de séchage jusqu'à ce que le processus de séchage soit terminé. Dans les grandes installations, les chariots peuvent être déchargés, nettoyés et utilisés dans d'autres zones.

    Spécification
    • Dimensions:

      Two height options: Standard at 72” (182.8cm) high or Tall at 84” (213.3cm) high

      • Durable casters to move from room to room
      • Coated in antimicrobial powder-coat paint
      • Easy to knock down for cleanability
      • Length is 62” (157.4cm) and depth is 24” (60.9cm)
      • Weight Capacity is 325 lbs. (147.4kg)

      Vertical Posts:

      Add, remove, or move these Vertical Posts depending on the width of clipping.

      • Cart includes (7) Vertical Posts (additional vertical posts can be purchased separately).

      T-Bars:

      Adjustable on 1 ½” (3.8cm) increments for clippings of any length.

      • Cart includes (21) T-Bars (additional T-Bars can be purchased separately).

      Catch Trays:

      Catch trays are not load-bearing and are placed at the bottom of all racking underneath the vertical supports to catch fallen plant material. Easy to remove and clean.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-grow-drying-cart
    • Famille de produitsGROW Mobile Shelving
    • Groupe de produitsGROW Mobile Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves