Publier vos produits
High Density Mobile Shelving Rail Only

High Density Mobile Shelving Rail Only

Traduit par Google,

Système d'étagères mobiles haute densité à 4 montants

La description

Le stockage haute densité a des configurations presque infinies, avec des systèmes mesurant de 3 pieds à 81 pieds de long. Les hauteurs disponibles vont de 90 à 121 pouces, la plupart des systèmes étant spécifiés entre 76 et 85 pouces. Le système de 1 000 livres/pied linéaire est le plus couramment spécifié.

Options de contrôle

Manuel Jusqu'à 16' (4,8 m) de longueur standard. Mouvement facile et sans frottement pour les petites applications. Quatre rangées d'unités manuelles de 4' (1,2 m) de long avec deux couloirs d'entrée. Total = 3 424 pieds d'étagère nominaux (1 043 m)

Assistance mécanique Jusqu'à 45' (13,7 m) de long en standard. L'opérateur à trois branches permet à une livre d'effort de déplacer une charge minimale de 4 000 livres. Trois sections d'unités de plus grande capacité et deux couloirs d'entrée. Total = 4 152 pieds d'étagère nominaux (1 265 m)

Programmable alimenté Jusqu'à 81' (24,6 m) de long standard (plus long disponible). Options programmables disponibles. Densité maximale avec un minimum d'espace nécessaire pour les allées. Total = 4 976 pieds d'étagère nominaux (1 516 m)

Systèmes de guidage sur rail

Spacesaver offre trois options pour les systèmes de guidage à double bride, bride centrale et guide à rouleaux.

Voitures

Les chariots sont construits en acier soudé "Uniframe" et conçus pour répondre à vos exigences de charge spécifiques. Une lèvre de retenue d'au moins 3/4 po (19 mm) maintient les étagères ou autres logements de rangement en place.

Profondeurs

  • Plate-forme fixe 12 "-60" à toute augmentation incrémentielle
  • Chariot mobile 12 "-60" à toute augmentation incrémentielle

hauteurs

Les hauteurs disponibles vont de 40 à 88 pouces, la plupart des systèmes étant spécifiés entre 76 et 90 pouces. Selon les composants requis pour votre application, les éléments de rail, de roue et de chariot ajouteront environ 6 à 9 po (152 à 228 mm) à la hauteur de l'équipement de rangement utilisé. Si un système a un rapport supérieur à 4 pour 1 (4 étant la hauteur et 1 étant la profondeur), des protections anti-basculement sont nécessaires.

Largeurs d'allée

Lors de la planification de l'espace d'allée pour une banque de chariots, ajoutez un minimum de 1-1/2" (38 mm) à la profondeur de chaque section de rayonnage—c. ) de la surface au sol. Cela aide à maintenir la largeur d'allée requise pour une banque de chariots compte tenu des restrictions architecturales. Consultez les réglementations locales en matière d'accessibilité (ADA) pour connaître les exigences supplémentaires. De plus, ajoutez 3" (76 mm) à la longueur totale du chariot (y compris la poignée) de la gamme d'étagères pour les systèmes manuels et motorisés, 6" (152 mm) pour les systèmes d'assistance mécanique. Notez également qu'il existe un léger "facteur de croissance" pour la largeur des rayonnages qui peut devenir important pour plusieurs sections de rayonnage sur de longs chariots.

Rayonnage

Attrayant, polyvalent et facile d'accès, le rayonnage à 4 montants de Spacesaver est une solution de stockage hautement adaptable et économique pour pratiquement tout ce que vous souhaitez stocker. Toutes les étagères Spacesaver peuvent être équipées de dessus et de panneaux d'extrémité personnalisés pour s'intégrer à la conception d'un bâtiment et être incorporées dans un système mobile haute densité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-mobile-rail-only
  • Famille de produitsEducation & Library
  • Groupe de produitsFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mobile Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves