Série 920 de Spacesaver : Armoire de conservation - Porte simple pleine
Avec un intérieur reconfigurable et un cadre robuste et modulaire, la série Spacesaver 920 offre une combinaison unique de polyvalence et de résistance. Remplissez-le de plateaux aujourd'hui et des années plus tard ; après que les collections ont augmenté ou changé, les intérieurs des armoires peuvent être reconfigurés avec des tiroirs, des tringles suspendues ou d'autres accessoires. Ces armoires modulaires peuvent également être empilées, boulonnées ensemble ou montées sur des systèmes de stockage compacts pour gagner en capacité dans le même encombrement.
Ce modèle est une armoire de conservation de la série Spacesaver 920 avec une seule porte solide avec une poignée à levier de style Emka, des évents et aucune base.
La série Spacesaver 920 offre les fonctionnalités que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance depuis des années. Chaque armoire est conçue dès le départ pour protéger les collections et fournir un accès efficace et pratique.
DIMENSIONS DISPONIBLES :
Largeurs : 30", 36"
Profondeurs : 18", 24", 30", 36"
Hauteurs : 42", 60", 72", 84", 96"
OPTIONS DE PORTE :
STYLES DE POIGNÉE :
ACCESSOIRES:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |