Publier vos produits
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR

    Universal Weapons Rack UWR

    Traduit par Google,
    Supports d'armes

    Le système de stockage de rack d'armes UWR est prêt à stocker en toute sécurité une variété d'armes et d'accessoires, des fusils aux armes latérales et des sacs d'équipement aux optiques, tous utilisant le même cadre d'armoire. Cette capacité de stocker plusieurs armes dans un seul système, et de le faire sans avoir à démonter ou à mettre à zéro l'arme, est un énorme coup de pouce pour la préparation opérationnelle et au combat.

    Rigidité.
    Construites en acier épais, les armoires entièrement soudées mesurent 42,38" (1076 mm) de largeur et 16,25" (413 mm) de profondeur avec cinq hauteurs (18" (457 mm), 34" (864 mm), 45" (1143 mm), 61,5" ( 1562 mm) et 83,88" (2130 mm) pouvant accueillir des armes de longueurs et de types variés.
    Les charnières soudées et rivetées durables empêchent l'effraction des portes. Conforme à OPTNAVINST 5530.13B et AR 190-11.

    Visibilité.
    Les portes, les côtés et les parois arrière perforés facilitent l'évaluation des stocks d'armes, tout en gardant les armes stockées et sécurisées.

    Sécurité.
    Les barres de verrouillage dépassent les exigences militaires pour la sécurité des armes conventionnelles, des munitions et des explosifs (OPNAVINST 5530.13B et AR 190-11). Les racks sont conçus pour être assemblés de l'intérieur - de haut en bas, dos à dos, côte à côte - et pour répondre aux exigences de poids de sécurité d'au moins 500 lb (227 kg).

    Vous avez des questions sur les supports d'armes universels ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-weapons-racks-uwr-UWRC4245H
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)61.39
    • Largeur (pouces)42.45
    • Profondeur (pouces)16.18
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers