Publier vos produits
COMBO'CORNER - Cornière sur platine à 135°
SPM

COMBO'CORNER - Cornière sur platine à 135°

Sur platine aluminium - angle à 135° Protection des angles à 135° des impacts de matériels roulants dans les zones de circulations à fort traffic, grâce à son PVC absorbeur de chocs sur platine aluminium continu M1 (Bs2d0) - Trafic intense - 100% antibactérien - formulation propre
Spécification
    • Modèle : Cornière sur platine Combo'Corner
    • Ouverture angulaire : 135°
    • Largeur d'ailes : 68 mm (cote intérieure)
    • Longueur : 1.30 m, 2.00 m ou 4.00 m
    • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse d'une épaisseur de 2 mm
    • Aspect de surface : lisse
    • Fixation : sur platine en aluminium à 135°
    • Coloris : 32 standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPM-COMBOCORNER135
  • Famille de produitsCorner guards
  • Groupe de produitsOn aluminium retainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCorner guards
  • Code UNSPSC30161504
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
  • Titre OmniClassCorner Guards
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings