Publier vos produits
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm
    SPM

    CONTACT - Plaque de protection hauteur 200 mm

    Nettoyabilité - Forts impacts localisés
    Plaque de protection avec rainures décoratives pour les murs exposés aux frottements et coups répétés des chariots et autre matériel roulant
    • Nervures d’appui pour assurer une meilleure absorption des chocs
    • Facilité de nettoyage grâce à sa surface lisse
    • Bords arrondis pour éviter les risques d’arrachement et le dépôt de poussière
    • Installation simplifiée grâce à la présence systématique d’un adhésif-mousse
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : plaque de protection adhésive Contact 200
      • Hauteur : 200 mm
      • Epaisseur : 2,5 mm.
      • Longueur : 4 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse
      • Aspect de surface : lisse avec quelques rainures décoratives
      • Fixation : plaque munie d’adhésif-mousse à renforcer avec le mastic colle universel SPM
      • Coloris : 31 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-CONTACT200
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPlaques de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS