Publier vos produits
CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable
CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable
CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable
CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable
CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable
    SPM

    CORNEAFLEX - Cornière sur platine à angle variable

    Sur platine aluminium
    Protection haute performance des angles variables soumis à un trafic intense de chariots
    • S’adapte aux angles de 90° à 135°
    • Excellente résistance aux chocs grâce à son liseré flexible et aux billes de renfort interne
    • Excellent maintien au mur et facilité de mise en œuvre grâce à la platine aluminium pré-percée en quinconce
    • Arrête arrondie non blessante
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - formulation propre
    Spécification
      • Modèle : cornière avec liseré flexible sur platine Cornéaflex
      • Ouverture angulaire : angle variable
      • Largeur d’ailes : 65 mm (cote intérieure)
      • Longueur : 4,00 m
      • Matériau : PVC antibactérien coloré dans la masse, combinant des ailes rigides classées M1 (Bs2d0) d’une épaisseur de 2,5 mm et un liseré flexible d’une épaisseur de 3,5 mm
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : en deux parties pour les angles variables
      • Coloris : 5 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-CORNEAFLEXVAR
    • Famille de produitsProtection des angles
    • Groupe de produitsCornière sur platine aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCorner guards
    • Code UNSPSC30161504
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
    • Titre OmniClassCorner Guards
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS