Publier vos produits
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage
    SPM

    DECOCLEAN - Panneau lisse de protection et d'habillage

    Panneau lisse de protection pour les zones à haut risque infectieux
    • Offre une alternative lisse au panneau Decochoc
    • Particulièrement adapté aux salles blanches type blocs opératoires , ...
    • Joints thermosoudés disponibles pour une étanchéité parfaite entre les panneaux et avec le sol vinyle
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - 100% antibactérien - Formulation propre - Qualité alimentaire
    Spécification
      • Modèle : panneau lisse de protection et d'habillage Decoclean
      • Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
      • Options sur mesure : découpe, pliage, chanfrein
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonné à la gamme.
      • Coloris : 5 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DECOCLEAN
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPanneau de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-02
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe