Publier vos produits
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance
    SPM

    DECOTREND - Panneau décoratif de protection décor tendance

    Décor tendance - Protection
    Panneau alliant décoration et protection des murs, idéal pour les espaces d’accueil, bureaux, chambres et circulations
    • Excellente résistance à l'abrasion du film thermocollé
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    • 4 décors disponibles avec effets matière
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - Made in France - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : panneau décoratif de protection Decotrend
      • Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0) finition décor tendance
      • Aspect de surface : fini métal ou béton
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur
      • Coloris : 4 décors standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DECOTREND
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPanneau de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-02
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS