Publier vos produits
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois
    SPM

    DECOWOOD - Panneau décoratif de protection décor bois

    Décor bois - Nettoyabilité
    Panneau alliant chaleur du décor bois et protection contre les frottements et les éraflures
    • Chaleur du bois sans les inconvénients
    • Excellente résistance à l'abrasion du film thermocollé
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    • 7 décors bois aux choix, disponibles également pour les mains courantes et les cornières
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - Made in France - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : panneau décoratif de protection Decowood
      • Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0) finition décor bois
      • Aspect de surface : fini bois
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonné à la gamme
      • Coloris : 7 décors bois standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DECOWOOD
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPanneau de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-02
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS