Publier vos produits
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Angle variable - Chocs puissants - Amortissante
  • Cornière flexible à angle variable de 45° à 135°
  • Se fixe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
  • Très bonne tenue aux UV
  • Résistance aux chocs violents
Trafic intense - Made in France - Protection industrielle
Spécification
    • Modèle : cornière à angle variable Elasto'Flex 100V
    • Ouverture angulaire : 45° à 135°
    • Largeur d'ailes : 100 mm
    • Epaisseur : de 4 mm (extrémité) à 10 mm (arête)
    • Longueur : 3 m
    • Matériau : élastomère thermoplastique souple teinté dans la masse
    • Aspect de surface : lisse
    • Fixation : par vissage
    • Coloris : noir
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPM-ELASTOFLEX
  • Famille de produitsIndustrial protection
  • Groupe de produitsCorner guards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireElastomère
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCorner guards
  • Code UNSPSC30161504
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
  • Titre OmniClassCorner Guards
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings