Publier vos produits
ELASTO'PUNCH 100D
SPM

ELASTO'PUNCH 100D

Chocs puissants - Amortissant - Recyclable
  • Se fixe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
  • Très bonne tenue aux UV
  • Résistance aux chocs violents
Trafic intense - Made in France - Protection industrielle
Spécification
    • Modèle : pare-chocs Elasto'Punch 100D
    • Hauteur : 100 mm
    • Epaisseur : 90 mm
    • Longueur : 3 m
    • Matériau : élastomère thermoplastique souple teinté dans la masse de 14 mm d'épaisseur
    • Aspect de surface : lisse
    • Fixation : par vissage
    • Coloris : noir
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPM-ELASTOPUNCH-100
  • Famille de produitsIndustrial protection
  • Groupe de produitsBumper guards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireElastomère
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
  • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
  • Numéro OmniClass23-17 25 15
  • Titre OmniClassImpact Protection Products
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings