Publier vos produits
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Chocs puissants - Amortissant - Recyclable
    • Se fixe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
    • Très bonne tenue aux UV
    • Résistance aux chocs violents
    Trafic intense - Made in France - Protection industrielle
    Spécification
      • Modèle : pare-chocs Elasto'Punch 200E
      • Hauteur : 200 mm
      • Epaisseur : 30 mm
      • Longueur : 3 m
      • Matériau : élastomère thermoplastique souple teinté dans la masse de 15 à 30 mm d'épaisseur
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : par vissage
      • Coloris : noir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-ELASTOPUNCH-200
    • Famille de produitsIndustrial protection
    • Groupe de produitsBumper guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireElastomère
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings