Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ESCORT'DUO - Main courante pare-chocs hauteur 150 mm

No d'article: SPM-ESCORT-DUO
Fabricant: SPM
Famille de produits: Main courante
Groupe de produits: Pare-choc
Date de publication: 2019-06-20
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
Main courante pare-chocs - Hygiène
Assure la double fonction de protection murale et de main courante dans les circulations fortement sollicitées par les chocs de matériels roulants
  • Option monocouleur ou bicolore pour différencier la main courante du pare-chocs
  • Lutte contre les batéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre

  • Modèle : Main courante pare-chocs Escort'Duo
  • Hauteur : 150 mm
  • Longueur : 4 m
  • Encombrement : 95 mm
  • Distance mur / main courante : 50 mm
  • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
  • Aspect de surface : partie main courante lisse et partie pare-chocs matifiée. Joint bactéricide
  • Fixation : sur support en PVC à visser au mur tous les 0.80 m (0.60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
  • Coloris : 31 standard à combiner


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire: PVC
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Uniclass 1.4 Code: L4422
Uniclass 1.4 la description: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Code: PR-64-36
Uniclass 2.0 la description: Handrails
Uniclass 2015 Code: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 la description: Handrails
NBS Reference Code: 64-36
NBS Reference la description: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numéro OmniClass: 23-17 25 13
Titre OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Railing

Nom Valeur
Colour Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Height — 900 mm
Installation Method Spacer fixing
Material PVC
Rail Height 150 mm
Shape Round
Thickness 2 mm
Width 40 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Material PVC
Shape Round

BIMobject®