Publier vos produits
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction
    SPM

    FIN'ALU - Profilés de finition et de jonction

    Finition, jonction et décoration de panneaux de protection Decochoc, Decosmic, Decowood ou Decotrend, en aluminium anodisé satiné argent, apportant une touche décorative haut de gamme originale
    • Finition parfaite à l’horizontale ou à la verticale ou jonction entre deux panneaux
    • Design moderne et matériau élégant en aluminium anodisé satiné argent
    • Fixation simple par encollage ou par vissage au mur (anti-arrachement)
    • Hygiène optimale grâce à sa surface lisse, sa forme progressive et ses lèvres renforcées permettant de plaquer le profilé au mur et limiter les zones de rétention de la poussière
    • Matériau 100% antibactérien
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    Spécification
      • Modèle : profilé de finition (en J) ou de jonction (en H) Fin'Alu pour panneaux de 2 mm d'épaisseur
      • Largeur (recouvrement) : 18 mm (37,5 mm partie cachée) pour le profilé de finition ; 42 mm (55 mm partie cachée) pour le profilé de jonction
      • Longueur : 3 m
      • Matériau : aluminium anodisé
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou par vissage au mur
      • Coloris : anodisé satiné argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-FINALU
    • Famille de produitsProfilé de Finition
    • Groupe de produitsJonctions - Protections murales
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS