Publier vos produits
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm
    SPM

    IMPACT - Pare-chocs hauteur 60 mm

    Nettoyage facile
    Protection horizontale pour les murs exposés à un trafic intense de chariots dans les circulations, zone d'accès et aires de stockages
    • Résistance aux chocs en raison d'une épaisseur optimale de 3 mm
    • Dissipation de l'énergie due à l'impact par quatre renforts de nervures internes
    • Installation rapide
    • Facilité d'entretien grâce au design arrondi et une surface lisse
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : pare-chocs Impact 60
      • Hauteur : 60 mm
      • Epaisseur : 30 mm
      • Longueur : 4 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 3 mm d’épaisseur
      • Aspect de surface : lisse avec quelques rainures décoratives
      • Fixation : sur clip en aluminium ou en option sur rail en aluminium continu
      • Coloris : 5 standard pour Impact 60.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-IMPACT60
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPare-choc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS