Publier vos produits
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°
    SPM

    PROFILA 50 - Cornière adhésive à 90°

    Adhésivée
    Protection des angles de murs contre les frottements, idéal dans les espaces d’accueil, chambres, et circulations soumises à un trafic léger
    • Surface lisse anti-chocs facile à nettoyer
    • Présence d’un adhésif-mousse
    • Excellente adhérence de la colle grâce aux rainures intérieures
    • Tous lieux y compris certaines huisseries
    M1 (Bs2d0) - Trafic léger - Made in France - 100% antibactérien - formulation propre
    Spécification
      • Modèle : cornière adhésive Profila 50
      • Ouverture angulaire : 90°
      • Largeurs d’aile : 50 mm (cote intérieure)
      • Epaisseur : 2 mm
      • Longueur : 1.30 m, 2,00 m ou 4,00 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Aspect de surface : lisse
      • Fixation : cornière munie d’adhésif-mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM.
      • Coloris : 33 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-PROFILA50
    • Famille de produitsProtection des angles
    • Groupe de produitsCornière adhésive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCorner guards
    • Code UNSPSC30161504
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
    • Titre OmniClassCorner Guards
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS