Publier vos produits
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé
    SPM

    PROFIL'INOX 30 - Cornière adhésive à 90° en inox brossé

    Trafic intense - Made in France
    Adhésivée - Agrément alimentaire - Zones logistiques / cuisines
    Protection des angles à 90° en acier inoxydable recommandé pour les cuisines et locaux à fort passage
    • Acier inoxydable bénéficiant de l’agrément alimentaire
    • Bords biseautés pour empêcher la prise à l’arrachement
    • Epaisseur optimale 10/10e
    • Facilité de nettoyage grâce à sa surface lisse non poreuse
    Spécification
      • Modèles : cornière adhésive Profil ’inox 30
      • Ouverture angulaire à 90°
      • Largeurs d’aile : 30 mm (cote intérieure)
      • Epaisseur : 10/10e
      • Longueur : 2,50 m
      • Matériau : acier inoxydable 304L - qualité alimentaire
      • Fixation : cornière munie d’adhésif-mousse, à renforcer avec le mastic-colle universel SPM
      • Fini : brossé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-PROFILINOX30
    • Famille de produitsProtection des angles
    • Groupe de produitsCornière adhésive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCorner guards
    • Code UNSPSC30161504
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Description de l'Uniclass 2015Corner guards
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numéro OmniClass23-17 25 15 13
    • Titre OmniClassCorner Guards
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS