Publier vos produits
Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Traduit par Google,

Comprend toutes les fonctionnalités d'un modèle LTX plus... le boîtier du brûleur est scellé pour les environnements difficiles et robustes et aluminisé traité thermiquement est un tube standard fourni. Approuvé CSA pour une utilisation à l'extérieur.

  • Le modèle LTXR présente une construction totalement fermée avec post-purge
  • Variation de sortie rayonnante de bout en bout inférieure à 15 %
  • Idéal pour les applications de confinement d'animaux, les plafonds bas, les couloirs, les comptoirs de service
  • Taux Hi-Lo (1000 BTU/h) : 40/30 ; 60/45 ; 80/60 ; 100/75
  • Les longueurs varient de 30 à 60 pieds
  • Le compartiment de commandes séparé isole les composants électriques du flux d'air
  • Module d'allumage d'autodiagnostic
  • Réflecteur aluminium parabolique 100% efficace
  • Ventilé ou non ventilé
  • Allumage direct par étincelle
  • Commande en deux étapes - récupération rapide à feu vif, fonctionnement économique à feu doux
  • Gaz naturel ou GPL
  • Configurations : U, L, horizontale jusqu'à 45
  • Brûleur Jet stream – meilleure répartition de la chaleur, meilleure combustion
  • Accouplements robustes - pas de fuites, ne peuvent pas être trop serrés
  • Garantie de trois ans sur tous les composants
  • Garantie de dix ans sur l'échangeur de chaleur aluminisé avec fonction de post-purge
  • Voyants d'état de fonctionnement
Spécification
  • Low Intensity, Low Clearance, Even-Heat Two Stage Infrared Tube Heaters: Heavy duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40/30 MBH to 100/75 MBH. Designed for low clearance, even heat applications. All L Series units include our patented design, which provides unequalled even heat distribution with end to end output variance of less than 15%. 100% efficient reflector design with. Baffles required as per the manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low-intensity heaters to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be permitted. Reflector shall be mill finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, type 1 aluminized steel tubing, and be required for all firing rates. Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, a minimum of 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. Any submission for substitution must include the following material for consideration or the bid will be deemed unqualified and rejected:

    ▪ Independent lab testing showing even distribution of hot gasses across the emitter tube with a minimum variance of less than 15%▪ Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.▪ Stamped fuel usage data showing a minimum of 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model▪ Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ltxr
  • Famille de produitsTwo Stage Infrared Heaters
  • Groupe de produitsLow Clearance - Series LT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCTubular heaters
  • Code UNSPSC40101822
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC