Publier vos produits
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    Traduit par Google,

    La gamme sWAVE POD est une solution de chauffage radiant haute performance conçue spécifiquement pour les environnements industriels et commerciaux exigeants. Leader dans le domaine des technologies radiantes, SRP a conçu le sWAVE POD pour offrir une puissance thermique maximale tout en conservant un format compact et robuste. Capable de fournir jusqu'à 22,5 kW d'énergie radiante, cette gamme est optimisée pour les applications en grande hauteur où les méthodes de chauffage conventionnelles sont inefficaces ou impraticables.

    Technologie de base : Avantage des ondes moyennes
    Utilisant la technologie infrarouge à ondes moyennes, le sWAVE POD offre une pénétration thermique plus profonde que les solutions classiques à ondes courtes émettant une lueur rouge. La chaleur est ainsi absorbée plus efficacement par les personnes et les surfaces, assurant un confort supérieur et une température constante, sans l'éblouissement agressif des systèmes infrarouges bas de gamme.

    Spécifications techniques et de performance

    • Efficacité radiante : Les réflecteurs optimisés garantissent une efficacité radiante de 90 %, maximisant ainsi le rayonnement, optimisant la consommation d'énergie et réduisant les coûts d'exploitation.
    • Puissance de sortie élevée : Avec une puissance de sortie maximale de 22,5 kW, le sWAVE POD permet un espacement plus large entre les unités, ce qui réduit considérablement le nombre total de luminaires, simplifie l'infrastructure électrique et diminue les coûts globaux de main-d'œuvre d'installation.
    • Échelonnement modulaire de la puissance : Pour assurer une gestion précise de l’énergie, la série est dotée d’un échelonnement modulaire de la puissance de sortie par paliers de 7,5 kW, permettant au système de s’adapter aux variations de charge thermique.

    Intégration et contrôle des systèmes
    Le sWAVE POD est conçu pour une intégration transparente dans les écosystèmes des bâtiments modernes :

    • Intégration BAS : La logique de contrôle 24 V intégrée permet une intégration sans effort avec les systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) ou les thermostats standard.
    • Configurations de contrôle : Disponibles en modèles « C » avec commandes intégrées pour un fonctionnement autonome, ou en modèles standard pour une utilisation avec des panneaux de commande externes.
    • Polyvalence électrique : Tous les modèles sont triphasés et disponibles en configurations de 15,0 kW et 22,5 kW, prenant en charge les exigences de 480 V et 600 V.

    Construction et maintenance industrielles

    • Construction robuste : L’unité est dotée d’un boîtier rigide et empilable conçu pour les environnements industriels les plus exigeants. Sa conception permet une installation sécurisée par une seule personne, réduisant ainsi le temps de déploiement sur site.
    • Conception facilitant l'entretien : afin de minimiser les temps d'arrêt opérationnels, le boîtier simplifié permet un accès rapide et sans outil aux éléments chauffants pour un remplacement rapide.

    Applications principales
    Le sWAVE POD est la norme d'ingénierie pour les environnements dont la hauteur d'installation varie de 14 à 30 pieds, notamment :

    • Entrepôts à grande hauteur et centres de distribution
    • Installations de fabrication à grande échelle
    • Hangars d'aviation et centres de service pour véhicules lourds
    • Quais de chargement et espaces commerciaux industriels
    Spécification
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-032.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.swave-pod-high-capacity-electric-infrared-heater
    • Famille de produitsElectric Infrared Heaters
    • Groupe de produitsMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Numéro OmniClass23-33 15 25
    • Titre OmniClassElectric HVAC Heaters