Publier vos produits
Two Stage Infrared Heater, Model TXR

Two Stage Infrared Heater, Model TXR

Traduit par Google,

Modèle TXR - Comme le modèle TX avec des fonctionnalités supplémentaires pour les environnements difficiles et extérieurs. Le modèle TXR comprend un module en pot, un boîtier de brûleur scellé et un aluminisé traité thermiquement. Acier inoxydable disponible.

  • Chauffage à deux étages – Approuvé pour une utilisation en extérieur
  • 40 000 à 220 000 BTU/h
  • Gaz naturel ou GPL
  • Configurations en "U" et "L", horizontales ou à 45°
  • Compartiment de commandes séparé - l'électronique hors du flux d'air, le brûleur peut fonctionner pendant l'entretien
  • Module d'allumage auto-diagnostic
  • Réflecteurs paraboliques en aluminium - Les plus efficaces de l'industrie
  • Allumage direct par étincelle
  • Ventilé ou non ventilé
  • Brûleur Jet Stream – meilleure répartition de la chaleur, meilleure combustion
  • Accouplements robustes - pas de fuites, ne peuvent pas être trop serrés
  • Voyants d'état de fonctionnement
  • Commandes basse tension
  • TXR dispose d'un boîtier de brûleur scellé pour les conditions extérieures.
  • Des joints en caoutchouc sont utilisés à la place de la fibre
  • Silicone utilisé pour sceller les coins et les joints
  • Composants électriques résistants aux intempéries utilisés pour les connexions extérieures
  • Boîtes de brûleur en acier inoxydable disponibles ainsi que des tubes et des réflecteurs
  • Les unités sont résistantes au vent
  • Garantie de trois ans sur tous les composants
  • Garantie de cinq ans sur l'échangeur de chaleur laminé à chaud
  • Garantie de sept ans sur l'échangeur de chaleur aluminisé
  • Garantie de 10 ans sur l'échangeur de chaleur aluminisé avec fonction de post-purge
Spécification
  • Low-Intensity Two Stage Infrared Tube Heaters. Heavy-duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40/30 MBH to 220/165 MBH with a minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. The product shall be (please select model for unique specification) Model TA (sealed blower design), Model TX (enclosed burner design), or Model TXR (enclosed, moisture sealed burner design for rugged, harsh environments or outdoor use) as manufactured by Superior Radiant Products. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks shall be possible with the burner operating. Reflector shall be a 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors shall have a minimum of 10 reflective surfaces.  Reflectors with fewer surfaces allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing, and shall not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project.  

    Any submission for substitution most include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing a minimum 65% radiant factor.
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with the new system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model. 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Spécifications techniques
  • Réference unique.txr
  • Famille de produitsTwo Stage Infrared Heaters
  • Groupe de produitsLow Intensity - Series T
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCTubular heaters
  • Code UNSPSC40101822
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie