Publier vos produits
Single Stage Infrared Heater, Model UX

Single Stage Infrared Heater, Model UX

Traduit par Google,

La conception du brûleur fermé améliore encore toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l'UA pour les applications de service difficiles. Fonction post-purge et garantie de tube de 10 ans en option.

  • UX dispose d'une construction de brûleur totalement fermée
  • 40 000 à 220 000 BTU/h
  • Gaz naturel et GPL
  • Configurations en "U" et "L", horizontales ou à 45°
  • Compartiment de commandes séparé - l'électronique hors du flux d'air, le brûleur peut fonctionner pendant l'entretien
  • Module d'allumage d'autodiagnostic
  • Réflecteurs paraboliques en aluminium - les plus efficaces de l'industrie
  • Allumage direct par étincelle
  • Ventilé ou non ventilé
  • Brûleur Jet Stream – meilleure répartition de la chaleur, meilleure combustion
  • Accouplements robustes - pas de fuites, ne peuvent pas être trop serrés
  • Voyant d'état de fonctionnement
  • Commandes basse tension
  • Garantie de trois ans sur tous les composants
  • Garantie de cinq ans sur l'échangeur de chaleur laminé à chaud
  • Garantie de sept ans sur l'échangeur de chaleur aluminisé
  • Garantie de 10 ans sur l'échangeur de chaleur aluminisé avec fonction de post-purge
Spécification
  • Low-Intensity Single Stage Infrared Tube Heaters with minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. 

    Assemblies shall be CSA approved low-intensity heater to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall be a 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with less than 10 surfaces will not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing a minimum 65% radiant factor
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with alternate systems.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Spécifications techniques
  • Réference unique.ux
  • Famille de produitsSingle Stage Infrared Heaters
  • Groupe de produitsLow Intensity - Series U
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCTubular heaters
  • Code UNSPSC40101822
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC