Publier vos produits
Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Traduit par Google,

La série d'aspirateurs Premier tire pleinement parti des synergies de performances que seul un système d'ingénierie peut fournir. Contrairement à d'autres « systèmes » qui connectent simplement plusieurs appareils de chauffage de style unitaire, cette flexibilité de conception maximale garantit que toutes les exigences de performance et d'économie d'énergie de l'application peuvent être réalisées.

Les conceptions sont encore améliorées par un ensemble complet de fonctionnalités supplémentaires, notamment divers matériaux de tubes, des configurations de blindage de réflecteur, plusieurs tailles de pompe à vide et des options de contrôle avancées.

  • Les brûleurs en série assurent une distribution uniforme de la chaleur, ce qui augmente considérablement le confort personnel.
  • Peut être conçu comme un système de condensation maximisant l'efficacité énergétique et les économies.
  • Un débit d'air et de carburant équilibré assure une combustion complète et efficace.
  • Les brûleurs réglés en position optimisent l'efficacité tout en assurant une production de chaleur plus uniforme grâce à une technologie de mesure brevetée.
  • Fonctionnement fiable et sûr avec régulateur de zéro intégré au brûleur
    Pénétrations de ventilation minimales jusqu'à 600 000 BTUh/système.
  • Le réflecteur SRP 100 % efficace garantit que tout l'infrarouge est dirigé là où il est nécessaire
Spécification
  • Low-Intensity infrared Premier Vacuum System VS or VS-VH high efficiency condensing or mid-efficiency non-condensing featuring positioned tuned in-line burners to guarantee the best system efficiency in the industry. Firing rates shall be within the range of 20 MBH to 250 MBH (Model VS shall be 80,000 BTU/HR to 250,000 BTU/HR and Model VS-VH Shall be 20,000 BTU/HR to 120,000 BTU/HR). Burners shall be position-tuned and shall be factory designed to operate in a specific in-line position in the radiant branch to ensure equal firing rates for each burner in the branch. Except for the first burner, subsequent burners in a leg shall have firing rates within +/- 2% of each other. Radiant branches shall contain up to 4 burners in-line on a single branch and must be capable of modulating from 60% to 100% of normal firing rates. Minimum end vent flow rates based on design may not exceed the design provided. End vent flow rates of 200% or more will not be permitted. Assemblies shall be CSA approved to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a negative pressure burner system where exhaust gases and other products of combustion are routed through the blower.   The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.0 inches W.C. (propane – VS Burners only) and draw no more than 0.2 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head and mounting body shall be cast iron and burner controls shall allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be allowed as they allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing and shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall allow fastening of the burner via dual U clamps to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Professional Engineer design showing end vent airflow entry rate as equal as or less than design. 
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model.
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Spécifications techniques
  • Réference unique.vs-vh
  • Famille de produitsPremier Vacuum Series
  • Groupe de produitsPremier VS-VH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC