Publier vos produits
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 sur 5 étoiles4.3(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Crépine Hidráulica standard. Crépine en laiton de type "Y", taille de connexion : 1/2" à 2".

    Recommandé pour une variété de lignes de service d'eau, y compris l'irrigation résidentielle et commerciale, les piscines et l'eau des tours de refroidissement. Ils sont également conçus pour protéger les équipements délicats tels que les régulateurs et les clapets anti-retour en filtrant les sédiments qui pourraient provoquer une défaillance prématurée.

    Spécification
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.filtroy
    • Famille de produitsY Strainer
    • Groupe de produitsSTH - Y STRAINER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
    • Titre OmniClassY Strainers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Andorre
    Maroc
    Espagne
    Portugal