Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
standard_hidraulica/products/042a9282-05a0-4480-8315-34d2dd126303
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Indisponible en États-Unis
Standard Hidráulica
Suivre
Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever
Traduit par Google,
Voir l'original
Panam Evo Xtreme Mitigeur lavabo H=60 par Clever.
Télécharger
Spécification
Spécification
Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm.
Total hight 120 mm.
Basis included.
Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge.
Chain holder at a 25°.
Aerator class A (9 - 12 l/min)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
mm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
Famille de produits
Taps & Mixers
Groupe de produits
Panam Evo Xtreme range
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-10-01
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Instructions d'installation
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Vidéo d'instruction
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Certification du produit
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
Description technique
https://www.griferiaclever.com/referencia/60520
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Polyamide
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Bathtubs
Code UNSPSC
30181501
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Afrique
Andorre
Maroc
Espagne
Portugal
Produits similaires
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Télécharger
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Télécharger