Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

SP200 I+I Public

No d'article: sp200_ii_public
Fabricant: Steelpro
Famille de produits: Stair Systems
Groupe de produits: SP200
Largeur (mm): 1200
Hauteur (mm): 3000
Profondeur (mm): 400
Date de publication: 2015-06-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Finland
Fabriqué en: Finland
Poids net (kg): 15

Catégorie de BIMobject: Construction - Escaliers
Classification IFC: Stair
Uniclass 1.4 Code: L4322
Uniclass 1.4 la description: Stairs

BIMobject®