Publier vos produits
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 sur 5 étoiles4.4(27 Avis)
Traduit par Google,
Le système de garde-corps en verre LK60 de Steelpro a été l'un des premiers conçus en Europe en 2007. Le garde-corps entièrement en verre sans poteau est fabriqué et conçu en Finlande et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Nos profilés de garde-corps en verre sont fabriqués en aluminium par technique d'extrusion et sont généralement livrés en poteaux de 6 mètres de long. Les systèmes de garde-corps en verre LK conviennent aux espaces extérieurs et intérieurs et le système de cale unique garantit un produit fonctionnel et bien pensé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.steelpro_lk
  • Famille de produitsRailing Systems
  • Groupe de produitsLK60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Nom UNSPSCRails
  • Code UNSPSC301031