Publier vos produits
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Traduit par Google,
Partout où de plus petits volumes d'eau chaude sont fréquemment nécessaires, le mini chauffe-eau instantané électronique DEM est le choix parfait.
Spécification
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.STIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsMulti Point Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)143
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Asie