Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau XGL

    › Réservoir X-Tra résistant à la chaleur et à la haute pression en polyamide renforcé
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › Norme d'étanchéité IP25 pour une sécurité maximale en cas d'entrée d'eau dans la machine provoquant un choc électrique
    › Contrôlez la température avec un système à microprocesseur pour une température précise de l'eau et le résultat est affiché sur l'écran LCD.
    › La machine mesure 7,3 cm d'épaisseur et a l'air moderne.
    › Réduire la surchauffe après avoir éteint et rallumé juste après pour éviter les brûlures
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir X-Tra est résistant à la chaleur et à haute compression en polyamide renforcé.
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Contrôle de la température par système à microprocesseur fournir une température de chauffage précise et affiché sur l'écran LCD.
    • L'appareil ne mesure que 7,3 cm.
    • Réduire la surchauffe Après l'avoir désactivé, rallumez-le immédiatement. pour éviter les brûlures
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XGL
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)342
    • Largeur (mm)216
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie