Publier vos produits
Floor Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Modèle de lavage oculaire/facial sans obstacle monté au sol : S2515-EP-NFT-ABNA La station de lavage oculaire/facial sans obstacle montée au sol offre un accès universel avec un placement stratégique au sol La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le « rouge premiers soins » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage oculaire autodrainant réduit la croissance des bactéries Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de lavage oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité La station de lavage oculaire/facial sans obstacle montée au sol de Stingray peut être associée à la technologie de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 de Stingray (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2515-ep-nft-abna
  • Famille de produitsBarrier Free E-F Wash
  • Groupe de produitsS2515-EP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls