Publier vos produits
Floor Mounted
Tepid Emergency System
Model: S9300

Floor Mounted Tepid Emergency System Model: S9300

Traduit par Google,
Système d'eau tiède d'urgence au sol, modèle S9300, Stingray propose des solutions complètes pour les projets en zones isolées ou en eau froide. Le système d'eau tiède d'urgence Stingray S9300 comprend : un réservoir de 48 litres (118 gallons) où l'eau est chauffée et stockée à 82 °C (180 °F). Dimensions sur mesure disponibles. Solution complète : douche d'urgence Stingray ou système combiné douche oculaire/faciale. Mitigeurs thermostatiques Stingray SV125 et SV107 avec arrêt d'eau chaude et dérivation d'eau froide intégrée, conformes à la norme ASSE 1071. Les besoins énergétiques courants n'épuisent pas le système existant du bâtiment. L'accumulateur atténue les pics de température dans tout le système. Un piège à chaleur intégré empêche la migration de l'eau chaude. Disponible avec toutes nos douches d'urgence ou nos systèmes combinés douche oculaire/faciale. Conçu pour passer par une porte standard de 91 cm (36 po).
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mounted-tepid-emergency-system-model-s9300
  • Famille de produitsTepid Emergency System
  • Groupe de produitsS9300
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls