Publier vos produits
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass

    StoVentec® Glass

    Traduit par Google,

    StoVentec® Glass est un système de murs à écran pare-pluie à joint ouvert drainé et rétro-ventilé entièrement garanti par une seule source - Sto Corp. Le système se compose de quatre composants principaux : une barrière contre l'air et l'humidité, une sous-construction réglable en acier inoxydable et en isolant et un assemblage préfabriqué de panneaux de verre opaque.

    Les panneaux de verre StoVentec sont des pièces personnalisées spécifiques à un projet qui sont entièrement collées à un panneau de support pour produire un panneau composite inséparable. Les panneaux sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, une gamme impressionnante de couleurs standard et personnalisées, ainsi que des options d'impression directe sur verre. Toutes les couleurs et tous les motifs sont fusionnés dans le verre afin que les panneaux ne s'usent pas, ne se rayent pas, ne se décolorent pas et ne subissent pas de dégâts d'eau.

    Spécification
    • Uses
      StoVentec® Glass

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filledCMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed withconsiderations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sto_ventec_glass
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsRainscreen cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-25
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls