Publier vos produits
Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale
Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale
    Stonhard

    Stonclad GS - Rivestimento in malta epossidica per uso generale

    Traduit par Google,

    Revêtement de mortier époxy à usage général, extrêmement dur et résistant aux chocs, avec une excellente résistance à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, qui peut utiliser du verre recyclé et des composants à base de soja rapidement renouvelables.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad GS è un sistema resinoso epossidica spatolata a quattro componenti. Il sistema è composto da una resina epossidica, un agente indurente amminico, un pigmento e aggregati selezionati e graduati. Stonclad GS può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad GS polimerizza in una malta estremamente dura e resistente agli urti, che presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, all'usura e agli agenti chimici e può essere utilizzata ovunque sia richiesta una malta epossidica.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-GS-IT
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2025-01-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes