Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Traduit par Google,
    ST-050-HF | Profilé en aluminium extrudé en forme de Z avec un pas de 50 mm et une surface libre physique de 60 %.
    Spécification
    • ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variable louvre pitch from 50–100 mm possible with holders ST-050-13/14. Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/12 (50 mm pitch), ST-050-13/14 (variable). Pre-mounted on support profile. Max. span 1050 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 50 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-050-hf
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement