Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W

    Storax Louvre Wall ST-050-W

    Traduit par Google,
    ST-050-W | Profilé de persienne en aluminium extrudé extrêmement hydrofuge avec un pas de 50 mm et une surface libre physique de 57 %
    Spécification
    • ST-050-W | Extremely water-repellent extruded aluminium louvre profile with 50 mm pitch and 57% physical free area. Tested to HEVAC Class A2 up to 3.0 m/s. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Clip-mounted into louvre holder ST-050-W-11 (width 34 mm), optional frame profile ST-050W-21. Pre-mounted on support profile. Max. span 1420 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 130 x 90 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-050-w
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement