Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-050-WS

Storax Louvre Wall ST-050-WS

Traduit par Google,
ST-050-WS | Profilé de grille en aluminium extrudé offrant une excellente circulation d'air et un pas de 50 mm. Surface libre : 59 %
Spécification
  • ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%. Can be combined with the ST-050-W water-repellent louvre. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile. Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 50 x 55 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-050-ws
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement