Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano

    Storax Louvre Wall ST-066-plano

    Traduit par Google,
    ST-066-PLANO | Profilé rectangulaire en aluminium extrudé au pas de 66 mm. Surface libre : 77 %. Convient pour la protection solaire, les brise-vue, les revêtements décoratifs, les cloisons et les plafonds, en intérieur comme en extérieur.
    Spécification
    • ST-066-PLANO | Extruded rectangular aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 77%. Suitable for sun shading, visual screening, decorative cladding, partitions and ceiling applications, both indoor and outdoor. Aesthetic finish possible with plastic end cap ST-066-P-13 (black/grey). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-P-11/-12 louvre holder. Technical data: depth 53 mm, height 15 mm, visual and physical free area 77%, max. span 800 mm (qb 800 Pa).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-066-plano
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement