Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

Traduit par Google,
ST-075-HF | Profilé en aluminium extrudé en Z au pas de 75 mm. Surface libre : 52 %.
Spécification
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-075-hf
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement