Publier vos produits
Dessin Thermostatic Bath-Shower System
Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Dessin Thermostatic Bath-Shower System

    Traduit par Google,

    Colonne de douche thermostatique Dessin avec pommeau de douche rond anticalcaire chromé et douchette à main monofonction — idéale pour toute salle de bain avec baignoire. Parfaite pour les familles avec enfants.

    Spécification
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. height: 93 cm
        • Max. height: 153 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.75 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • With spout
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated thermostatic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30138020C3
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie