Publier vos produits
Dessin Single-Lever Shower System
Dessin Single-Lever Shower System

    Dessin Single-Lever Shower System

    Traduit par Google,

    Avec son design élégant et fonctionnel, cette colonne de douche est idéale pour les rénovations de salle de bain, qu'elles soient partielles ou complètes. Elle est équipée d'une douche de tête ronde anticalcaire et d'une douchette à main, pour un confort et une praticité au quotidien. Sa finition chromée apporte une touche moderne et épurée qui s'harmonise avec tous les styles de salle de bain.

    Spécification
      • Shower mixer with upper outlet
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. Height: 82 cm
        • Max. Height: 133 cm
      • Ø24.6 cm metal antiscale head shower
      • 1 function antiscale hand shower
      • 1.5 m PVC shower hose
      • Sliding shower holder
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valves
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30298020C3
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie