Publier vos produits
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer

    Dessin L Washbasin Mixer

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo Dessin de taille moyenne est doté d'un système d'ouverture à froid, permettant de réaliser des économies d'eau et d'énergie dès la première utilisation. Son design moderne et polyvalent s'intègre parfaitement à tous les styles de salle de bains, tandis que sa conception éco-responsable est remarquable : fabriqué en chrome trivalent (Chrome III), il intègre un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau. Il est également fourni avec des raccords flexibles 3/8"-1/2" pour une installation standard.
    Spécification
      • Cold Start
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.303860270C3
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie